10377192
461333
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,1944 RON |
Diametru exterior compatibil al tubului | 3.9 mm |
---|---|
Diametru exterior compatibil al tubului | 0.154 in |
Grosime minimă perete compatibil | 1.0 mm |
Grosime minimă perete compatibil | 0.039 in |
Grosime maximă perete compatibil | 2.3 mm |
Grosime maximă perete compatibil | 0.091 in |
Centru filetat | Da |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina