20218430
20218430
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 367,7336 RON |
10 - 19 | 330,98 RON |
20 - 49 | 312,5538 RON |
50 - 99 | 294,177 RON |
100 + | 239,0466 RON |
Int d1 tol 2B | 1"-12 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-3/8"-12 |
Ext. tip filet d2 | UNF |
l1 | 1.37 |
Inst tool ref | W0110 |
Inst. tap drill size | 1-5/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-3/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.56 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 1-7/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 5/16" |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip inserție | Heavy Duty |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina