20218379
20218379
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 62,0464 RON |
10 - 19 | 55,822 RON |
20 - 49 | 52,7592 RON |
50 - 99 | 49,647 RON |
100 - 499 | 40,3104 RON |
500 + | 37,2476 RON |
Int d1 tol 2B | 7/16"-20 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
Ext. tip filet d2 | UNC |
l1 | 0.62 |
Inst tool ref | W0050 |
Inst. tap drill size | 37/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 17/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 3/16" |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip inserție | Heavy Duty |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina