10346617
1443060
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,3441 RON |
1000 - 1999 | 0,3019 RON |
2000 + | 0,2688 RON |
Dimensiuni secțiune transversală | 10.0 mm² |
---|---|
Diametru interior | 4.5 mm |
Diametru interior | 0.177 in |
Diametru exterior | 7.6 mm |
Diametru exterior | 0.299 in |
Lungime totală | 25.0 mm |
Lungime totală | 0.984 in |
Tip | Izolate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina