20212834
20212834
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 22,5607 RON |
500 - 999 | 16,9205 RON |
1000 + | 14,6744 RON |
d1 | 20.0 |
---|---|
d2 | 19.0 |
d3 | 18.5 |
d4 | 16.2 |
d5 min | 2.0 |
h1 | 4.0 |
h2 | 2.6 |
l1 | 1.3 |
l2 | 1.2 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina