20212773
20212773
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 3,1944 RON |
500 - 999 | 2,3958 RON |
1000 + | 2,0964 RON |
d1 | 5.0 |
---|---|
d2 | 4.8 |
d3 | 3.7 |
d4 | 6.2 |
d5 min | 1.0 |
h1 | 2.5 |
h2 | 1.1 |
l1 | 0.7 |
l2 | 0.6 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina