10396230
497689
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 016,3378 RON |
Filet bolț | M16 |
---|---|
Capacitate portantă | 1900.0 kg |
Capacitate portantă | 1900.0 kg |
Material complet | Oţel aliaj forjat |
Finalizare | Oxid negru |
Diametru inel | 19.1 mm |
Diametru inel | 0.752 in |
Înălțime totală | 159.9 mm |
Înălțime totală | 6.295 in |
Diametru bază | 48.0 mm |
Diametru bază | 1.89 in |
Diametru corp | 48.0 mm |
Diametru corp | 1.89 in |
Lungime șurub | 78.8 mm |
Lungime șurub | 3.102 in |
Lățime totală | 88.9 mm |
Lățime totală | 3.5 in |
Înălțime internă inel | 62.0 mm |
Înălțime internă inel | 2.441 in |
Lățime exterioară inel | 88.9 mm |
Lățime exterioară inel | 3.5 in |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Limită cuplu | 80.0 Nm |
Limită cuplu | 80.0 Nm |
Culoare | Negru |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 5:1 |
Mișcare pivotantă | 360 ° Swivel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Înălțime corp | 134.9 mm |
Înălțime corp | 5.311 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina