10396148
497680
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 838,9162 RON |
Filet bolț | M8 |
---|---|
Capacitate portantă | 400.0 kg |
Capacitate portantă | 400.0 kg |
Material complet | Oţel aliaj forjat |
Finalizare | Oxid negru |
Diametru inel | 11.1 mm |
Diametru inel | 0.437 in |
Înălțime totală | 98.0 mm |
Înălțime totală | 3.858 in |
Diametru bază | 31.8 mm |
Diametru bază | 1.252 in |
Diametru corp | 31.8 mm |
Diametru corp | 1.252 in |
Lungime șurub | 48.4 mm |
Lungime șurub | 1.906 in |
Lățime totală | 58.2 mm |
Lățime totală | 2.291 in |
Înălțime internă inel | 38.5 mm |
Înălțime internă inel | 1.516 in |
Lățime exterioară inel | 58.2 mm |
Lățime exterioară inel | 2.291 in |
Lungimea filetului | 16.0 mm |
Lungimea filetului | 0.63 in |
Limită cuplu | 9.5 Nm |
Limită cuplu | 9.5 Nm |
Culoare | Negru |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 5:1 |
Mișcare pivotantă | 360 ° Swivel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Înălțime corp | 82.0 mm |
Înălțime corp | 3.228 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina