20124243
281031002E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime | 77.0 mm |
---|---|
Lungime | 3.031 in |
Lățime | 35.7 mm |
Lățime | 1.406 in |
Tip montare | 7.2 mm |
Tip pârghie de acționare | Two Point |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Finalizare | Lustruit |
Tip | Bumper |
Cod Vamal | 8301409000 |
Tip încuietoare | Rotary Latch |
Material încuietoare | Oțel |
Culoare | Natural |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina