10273036
492864
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosime maximă panou | 35.0 mm |
---|---|
Grosime maximă panou | 1.378 in |
Diametru şurub | 6.0 mm |
Diametru şurub | 0.236 in |
Lungime șurub | 17.5 mm |
Lungime șurub | 0.689 in |
Lățime carcasă | 35.3 mm |
Lățime carcasă | 35.3 mm |
Diametru carcasă | 19.0 mm |
Diametru carcasă | 0.748 in |
Diametru cilindru | 19.0 mm |
Diametru cilindru | 0.748 in |
Adâncime cilindru | 35.3 mm |
Adâncime cilindru | 1.39 in |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Înveliș | Placat cu zinc |
Mecanism închizător | Sprung Bolt |
Chei | Cu chei identice |
Aplicație(i) | Mobilier de lemn |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina