10273104
492872
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 219,9337 RON |
5 + | 88,775 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosime maximă panou | 25.0 mm |
---|---|
Grosime maximă panou | 0.984 in |
Adâncime cilindru | 25.0 mm |
Adâncime cilindru | 0.984 in |
Diametru orificiu șurub | 4.0 mm |
Diametru orificiu șurub | 0.157 in |
Diametru orificiu străpuns | 18.0 mm |
Diametru orificiu străpuns | 0.709 in |
Lungime camă | 8.7 mm |
Lungime camă | 0.343 in |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Zinc Plated |
Mecanism închizător | Vertical |
Chei | Cu chei identice |
Aplicație(i) | Sertar |
Aplicație(i) | Dulap |
Aplicație(i) | Ușă cu balamale |
Price per piece incl VAT | 256.5893 RON |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina