20048549
03520110101E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 226,7122 RON |
20 + | 88,832 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip cheie | Cu chei la fel |
---|---|
Mecanism închizător | Pe stânga; pe dreapta |
Culoare mâner | Crom |
Finisaj mâner | Placat cu crom |
Material mâner | Zamac |
Material corp | PA |
Aplicație(i) | Raft |
Adâncime cilindru | 16.9 mm |
Adâncime cilindru | 0.665 in |
Diametru cilindru | 72.0 mm |
Diametru cilindru | 2.835 in |
Interval grosime panou | 13.4 mm |
Interval grosime panou | 0.528 in |
Diametru orificiu de montare | 84.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 3.307 in |
Interval prindere | 14.8 mm |
Interval prindere | 0.583 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina