10202005
1222655
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 29 | 97,0555 RON |
30 + | 42,8665 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren/Poliacetal |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Greutatea zăvorului | 19.0 g |
Greutatea zăvorului | 19.0 g |
Lungime închis | 59.0 mm |
Lungime închis | 2.323 in |
Lățime totală | 34.3 mm |
Lățime totală | 1.35 in |
Lungime totală | 59.0 mm |
Lungime totală | 2.323 in |
Lungime placă | 34.3 mm |
Lungime placă | 1.35 in |
Grosime placă | 3.0 mm |
Grosime placă | 0.118 in |
Lățime placă | 16.3 mm |
Lățime placă | 0.642 in |
Lungime cursă | 16.0 mm |
Lungime cursă | 0.63 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 24.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 0.945 in |
Culoare | Maro |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina