10201992
1222654
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 29 | 105,1551 RON |
30 + | 46,3987 RON |
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren/Poliacetal |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Greutatea zăvorului | 28.5 g |
Greutatea zăvorului | 28.5 g |
Lungime închis | 59.5 mm |
Lungime închis | 2.343 in |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 15.2 mm |
Lățime totală | 0.598 in |
Lungime totală | 59.5 mm |
Lungime totală | 2.343 in |
Grosime placă | 3.3 mm |
Grosime placă | 0.13 in |
Lungime cursă | 16.0 mm |
Lungime cursă | 0.63 in |
Culoare | Gri |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina