10201947
1222649
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 19 | 44,2685 RON |
20 + | 19,5507 RON |
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Greutatea zăvorului | 22.0 g |
Greutatea zăvorului | 22.0 g |
Lungime închis | 43.5 mm |
Lungime închis | 1.713 in |
Înălțime totală | 15.0 mm |
Înălțime totală | 0.591 in |
Lățime totală | 36.0 mm |
Lățime totală | 1.417 in |
Lungime totală | 38.0 mm |
Lungime totală | 1.496 in |
Lungime placă | 23.0 mm |
Lungime placă | 0.906 in |
Grosime placă | 1.4 mm |
Grosime placă | 0.055 in |
Lățime placă | 12.0 mm |
Lățime placă | 0.472 in |
Lungime cursă | 15.0 mm |
Lungime cursă | 0.591 in |
Culoare | Alb |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina