10201916
1222646
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 59,3502 RON |
20 + | 24,3152 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Greutatea zăvorului | 53.0 g |
Greutatea zăvorului | 53.0 g |
Lungime închis | 70.0 mm |
Lungime închis | 2.756 in |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 17.0 mm |
Lățime totală | 0.669 in |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Lungime placă | 46.0 mm |
Lungime placă | 1.811 in |
Grosime placă | 5.0 mm |
Grosime placă | 0.197 in |
Lățime placă | 12.0 mm |
Lățime placă | 0.472 in |
Lungime cursă | 40.0 mm |
Lungime cursă | 1.575 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 34.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 1.339 in |
Culoare | Maro |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina