10192016
1219471
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 19 | 17,8749 RON |
20 - 79 | 7,8997 RON |
80 + | 6,9413 RON |
Material complet carcasă | Polistiren |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 42.0 mm |
Lățime totală | 1.654 in |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina