10352601
1501195
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 293,6805 RON |
50 + | 136,5718 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Argintiu |
---|---|
Finalizare | Zinc Plated |
Tip încuietoare | Încuietori glisante |
Diametru şurub | 9.5 mm |
Diametru şurub | 0.374 in |
Proiecție bolț | 52.0 mm |
Proiecție bolț | 2.047 in |
Lungime totală corp | 132.0 mm |
Lungime totală corp | 5.197 in |
Lățime totală corp | 50.0 mm |
Lățime totală corp | 1.969 in |
Lungime totală placă | 60.0 mm |
Lungime totală placă | 2.362 in |
Lățime totală placă | 50.0 mm |
Lățime totală placă | 1.969 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina