20064402
1772201E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 39 | 63,6422 RON |
40 + | 40,7301 RON |
Înălțime corp | 26.0 mm |
---|---|
Înălțime corp | 1.024 in |
Lungime față | 93.0 mm |
Lungime față | 3.661 " |
Lățime suprafață | 35.0 mm |
Lățime suprafață | 1.378 in |
Interval prindere | 24.0 mm |
Interval prindere | 0.945 in |
Lungime totală | 109.0 mm |
Lungime totală | 4.291 in |
Finisaj mâner | Vopsit electrostatic |
Material mâner | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material încuietoare | Aliaj de zinc |
Include | Two keys supplied with each latch |
Stil încuietoare | Compression Latch |
Tip cheie | Cu chei la fel |
Mecanism de blocare | Blocare |
Tip declanșator | Proeminent |
Orientare la montare | Universale |
Caracteristici speciale | Încuietori cu compresie ajustabilă |
Cod Vamal | 8301300000 |
Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina