Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture și carcasă cu lungime extinsă

În stoc

Încuietorile cu sfert de rotație și mâner fluture sunt disponibile în construcție cu carcasă cu lungime extinsă Acestea sunt ideale pentru uși antifonate sau izolate și sunt livrate cu garnitură de cauciuc pentru proprietăți sporite de etanșare. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Înălțime carcasă Lungime prindere Grosime maximă ușă compatibilă Cumpără
25,1279 RON - 38,6999 RON 11 În stoc
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
28,3595 RON - 42,1046 RON 44 În stoc
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
23,978 RON - 35,5879 RON 2 În stoc
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
22,6373 RON - 32,9688 RON 60 În stoc
30.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
20.0 mm
22,6375 RON - 32,9688 RON 62 În stoc
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
25,7544 RON - 38,6999 RON 74 În stoc
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
22,5433 RON - 32,784 RON În producție
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
25,5015 RON - 35,5879 RON 10 În stoc
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
26,1387 RON - 38,6999 RON 80 În stoc
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
22,3193 RON - 38,6999 RON În producție
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
22,6375 RON - 32,9688 RON 36 În stoc
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
21,281 RON - 32,784 RON 13 În stoc
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
18,2457 RON - 38,9858 RON 39 În stoc
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
24,3242 RON - 35,5879 RON 46 În stoc
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
40,7033 RON - 91,6196 RON În producție
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
24,324 RON - 35,5879 RON În producție
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
28,3595 RON - 42,1046 RON 65 În stoc
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
27,0986 RON - 38,6999 RON În producție
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
17,1958 RON - 38,6999 RON În producție
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
18,8385 RON - 35,5879 RON 41 În stoc
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
  • din 2
Încuietori de compresie 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058234

Interval de preț
38,6999 RON - 25,1279 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058296

Interval de preț
42,1046 RON - 28,3595 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058173

Interval de preț
35,5879 RON - 23,978 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 30.0 mm 22.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058104

Interval de preț
32,9688 RON - 22,6373 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058074

Interval de preț
32,9688 RON - 22,6375 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058197

Interval de preț
38,6999 RON - 25,7544 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058098

Interval de preț
32,784 RON - 22,5433 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058180

Interval de preț
35,5879 RON - 25,5015 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058227

Interval de preț
38,6999 RON - 26,1387 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058241

Interval de preț
38,6999 RON - 22,3193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058128

Interval de preț
32,9688 RON - 22,6375 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie Universale 33.0 mm Aliaj de zinc

20120726

Interval de preț
32,784 RON - 21,281 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 60.0 mm Aliaj de zinc

20120825

Interval de preț
38,9858 RON - 18,2457 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 38.0 mm Aliaj de zinc

20120757

Interval de preț
35,5879 RON - 24,3242 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 28.0 mm Aliaj de zinc

20120733

Interval de preț
91,6196 RON - 40,7033 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 40.0 mm Aliaj de zinc

20120764

Interval de preț
35,5879 RON - 24,324 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 60.0 mm Aliaj de zinc

20120795

Interval de preț
42,1046 RON - 28,3595 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058210

Interval de preț
38,6999 RON - 27,0986 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori de compresie Universale 48.0 mm Aliaj de zinc

20120788

Interval de preț
38,6999 RON - 17,1958 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 40.0 mm Aliaj de zinc

20120740

Interval de preț
35,5879 RON - 18,8385 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 38.0 mm Aliaj de zinc

20120771

Interval de preț
35,5879 RON - 25,5015 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 63.0 mm Aliaj de zinc

20120818

Interval de preț
42,1046 RON - 27,0526 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie Universale 58.0 mm Aliaj de zinc

20120801

Interval de preț
42,1046 RON - 28,9958 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Încuietori de compresie 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058302

Interval de preț
42,1046 RON - 27,9396 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune