20071585
3404120703E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 149,4538 RON |
25 + | 66,415 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Vopsit electrostatic |
---|---|
Material încuietoare | Zamac |
Material carcasă | Zamac |
Material camă | Oțel |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Tip cheie | Fără cheie |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Lungime totală | 95.0 mm |
Lungime totală | 3.74 in |
Lățime orificiu de montare | 19.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.756 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 32.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 1.26 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina