20119584
0402122801E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 134,6101 RON |
50 + | 65,3827 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Vopsit electrostatic |
---|---|
Material încuietoare | Zamac |
Material carcasă | Aliaj de zinc |
Material camă | Oțel |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Tip cheie | Cheie pătrată |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Lungime totală | 76.0 mm |
Lungime totală | 2.992 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 18.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 0.709 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina