20065829
2404110703E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 151,8109 RON |
25 + | 67,4555 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime camă | 33.0 mm |
---|---|
Lungime camă | 1.299 in |
Interval prindere | 13.5 - 85.0 mm |
Interval prindere | 0.531 - 3.346 in |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 177.1128 RON |
Include | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientare la montare | Universale |
Tip mâner | Mâner T cu cheie |
Stil încuietoare | Compression Latch |
Tip cheie | Cheie CH751 |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina