20066567
2402120001E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime camă | 33.0 mm |
---|---|
Lungime camă | 1.299 in |
Interval prindere | 41.0 - 58.0 mm |
Interval prindere | 1.614 - 2.283 in |
Înălțime carcasă | 46.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.811 in |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Include | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientare la montare | Universale |
Stil încuietoare | Compression Latch |
Tip cheie | Fără cheie |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina