20072346
3404120001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 129,0563 RON |
25 + | 57,3516 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Tip cheie | Fără cheie |
Price per piece incl VAT | 150.5657 RON |
Orientare la montare | Universale |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 33.0 mm |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.299 in |
Interval prindere | 41.0 - 58.0 mm |
Interval prindere | 1.614 - 2.283 in |
Înălțime cap | 25.0 mm |
Înălțime cap | 0.984 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 19.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.756 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina