20071912
3402110701E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 12 | 138,3832 RON |
13 - 24 | 86,4877 RON |
25 + | 64,7951 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Crom |
---|---|
Finalizare | Placat cu crom |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Tip cheie | Cheie CH751 |
Orientare la montare | Universale |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 45.0 mm |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.772 in |
Interval prindere | 41.0 - 58.0 mm |
Interval prindere | 1.614 - 2.283 in |
Înălțime cap | 25.0 mm |
Înălțime cap | 0.984 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina