20072117
3402110002E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 12 | 119,4965 RON |
13 - 24 | 74,6907 RON |
25 + | 55,9528 RON |
Culoare | Crom |
---|---|
Finalizare | Placat cu crom |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Tip cheie | Fără cheie |
Orientare la montare | Universale |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 33.0 mm |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.299 in |
Interval prindere | 27.0 - 72.0 mm |
Interval prindere | 1.063 - 2.835 in |
Înălțime cap | 25.0 mm |
Înălțime cap | 0.984 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina