20062187
110120234E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 59,267 RON |
25 + | 26,3415 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 8301409000 |
---|---|
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Interval prindere | 24.5 mm |
Interval prindere | 0.965 in |
Lungime mâner | 74.0 mm |
Lungime mâner | 2.913 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Material | Aliaj de zinc |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Tip mâner | Mâner în formă de T, cu blocare |
Chei | Cu chei diferite |
Stil încuietoare | Încuietori cu camă |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina