20062040
110120047E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 36,9329 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 8301409000 |
---|---|
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Interval prindere | 28.5 mm |
Interval prindere | 1.122 in |
Lungime mâner | 80.0 mm |
Lungime mâner | 3.15 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Material | Zamac |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Chei | Keyless |
Stil încuietoare | Încuietori cu camă |
Tip cheie | Cheie fără cilindru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina