20064075
1661110E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 16,2688 RON |
50 + | 10,7035 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material camă | Oțel |
Material mâner | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Zamac |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Interval prindere | 13.5 mm |
Interval prindere | 0.531 in |
Lungime orificiu de montare | 16.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.638 in |
Lățime orificiu de montare | 14.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.559 in |
Lungime camă | 29.0 mm |
Lungime camă | 1.142 in |
Include | No Includes |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina