20119454
0401121338E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 129,6709 RON |
50 + | 62,9827 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
---|---|
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Tip cheie | Floare de cheie dublă de 3,0 mm |
Orientare la montare | Universale |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Diametru cap | 30.0 mm |
Diametru cap | 1.181 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina