10273845
493578
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime cilindru | 40.0 mm |
---|---|
Lungime cilindru | 1.575 in |
Lungime corp | 40.0 mm |
Lungime corp | 1.575 in |
Diametru orificiu compatibil | 25.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.004 in |
Interval prindere | 25.0 mm |
Interval prindere | 0.984 in |
Distanță de la panou la orificiul de montare | 40.0 mm |
Distanță de la panou la orificiul de montare | 1.575 in |
Culoare | Negru |
Material mâner sferic | ABS |
Material | ABS |
Tip | Blocare prin împingere |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina