10303306
551664
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9652 RON |
5000 + | 0,7844 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Panouri compatibile | Gros |
Stil articulație | Fixare cu siguranţă |
Material complet | Poliamidă |
Tip nit | Cu sfert de rotaţie |
Tip | 2 |
Înălțime închis | 5.0 mm |
Înălțime închis | 0.197 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 7.7 mm | 0.303 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 7.0 mm | 0.276 in |
Grosime panou | 6.0 mm |
Grosime panou | 0.236 in |
Interval grosime panou compatibil | 4.9 - 5.3 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.193 - 0.209 in |
Adâncime bază | 12.0 mm |
Adâncime bază | 0.472 in |
Diametru piston | 7.5 mm |
Diametru piston | 0.295 in |
Diametru cap | 10.5 mm |
Diametru cap | 0.413 in |
Price per piece incl VAT | 1.1261 RON |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina