10303269
551660
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,4298 RON |
1000 - 4999 | 0,7461 RON |
5000 + | 0,6064 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Panouri compatibile | Standard |
Stil articulație | Fixare cu siguranţă |
Material complet | Poliamidă |
Tip nit | Cu sfert de rotaţie |
Tip | 1 |
Înălțime închis | 8.0 mm |
Înălțime închis | 0.315 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 6.4 mm | 0.252 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 6.2 mm | 0.244 in |
Grosime panou | 6.0 mm |
Grosime panou | 0.236 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.5 - 4.1 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.138 - 0.161 in |
Adâncime bază | 11.0 mm |
Adâncime bază | 0.433 in |
Diametru piston | 8.0 mm |
Diametru piston | 0.315 in |
Diametru cap | 8.5 mm |
Diametru cap | 0.335 in |
Price per piece incl VAT | 2.8348 RON |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina