20067526
266114211E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 15,8528 RON |
50 + | 10,735 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime prindere | 20.5 mm |
---|---|
Lungime prindere | 0.807 in |
Diametru cap | 20.0 mm |
Diametru cap | 0.787 in |
Înălțime carcasă | 13.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.531 in |
Interval dimensiune orificiu de montare | 14.2 - 16.2 mm |
Interval dimensiune orificiu de montare | 0.559 - 0.638 in |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Culoare | Natural |
Finalizare | Placat cu crom |
Tip cheie | Cheie cu fante |
Stil încuietoare | Does Not Compress |
Material camă | Oțel |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina