10273937
493597
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 83,0907 RON |
20 + | 36,1168 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Culoare | Argintiu |
Material complet | Oțel |
Tip | Siguranţă tip săgeată |
Lungime opritor | 17.0 mm |
Lungime opritor | 0.669 in |
Înălțime totală | 26.0 mm |
Înălțime totală | 1.024 in |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Lățime totală | 28.0 mm |
Lățime totală | 1.102 in |
Material montare | Oțel |
Material placă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina