20075347
46111119638002E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 82,8997 RON |
50 - 249 | 27,3683 RON |
250 + | 22,2752 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientare la montare | Pe partea stângă |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material | Aliaj de zinc |
Finalizare | Placat cu crom |
Interval prindere | 14.5 mm |
Interval prindere | 0.571 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 22,2 x 20,2 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tip cheie | Cheie pătrată de 8,0 mm |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina