20050207
060408838E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 111,6474 RON |
50 + | 50,7237 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientare la montare | Universale |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Material camă | Oțel inoxidabil |
Material | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Brut |
Interval prindere | 14.5 mm |
Interval prindere | 0.571 in |
Formă orificiu de montare | 22,2 x 20,2 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded |
Tip cheie | Cheie feroviară |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina