20064006
16247M
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 27,44 RON |
50 - 99 | 13,6798 RON |
100 + | 12,4362 RON |
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material camă | Oțel |
Tip | Paco |
Interval prindere | 28.5 mm |
Interval prindere | 1.122 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Înălțime cap | 19.0 mm |
Înălțime cap | 0.748 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina