20120214
0621147E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 20,2435 RON |
50 + | 13,6877 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime camă | 45.0 mm |
---|---|
Lungime camă | 1.772 in |
Înălțime cap | 20.0 mm |
Înălțime cap | 0.787 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Înălțime mâner | 45.0 mm |
Înălțime mâner | 1.772 in |
Prindere maximă | 28.5 mm |
Prindere maximă | 1.122 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Orientare la montare | Universale |
Material garnitură de etanșare | Cauciuc |
Material corp | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material camă | Oțel |
Finalizare | Placat cu crom |
Culoare | Crom |
Tip cheie | Fără cheie |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina