20065607
21500
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 127,2168 RON |
Finalizare | Natural |
---|---|
Tip încuietoare | Locking |
Adâncime totală | 64.0 mm |
Adâncime totală | 2.52 in |
Lungime totală | 125.0 mm |
Lungime totală | 4.921 in |
Lățime totală | 121.0 mm |
Lățime totală | 4.764 in |
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Interval prindere | 39.0 - 54.0 mm |
Interval prindere | 1.535 - 2.126 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina