20123390
17011102E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 46,2489 RON |
25 + | 29,8477 RON |
Material camă | Oțel |
---|---|
Finalizare | Placat cu crom |
Material încuietoare | Aliaj de zinc |
Lungime mâner | 55.0 mm |
Lungime mâner | 2.165 in |
Lungime orificiu de montare | 16.5 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.65 in |
Lățime orificiu de montare | 13.7 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.539 in |
Înălțime carcasă | 44.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.732 in |
Orientare la montare | Universale |
Lățime mâner | 16.0 mm |
Lățime mâner | 0.63 in |
Cod Vamal | 8301300000 |
Tip mâner | Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina