10302927
551567
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 199 | 13,2526 RON |
200 - 399 | 4,5317 RON |
400 + | 3,6691 RON |
Înălțime | 26.0 mm |
---|---|
Înălțime | 1.024 in |
Material complet bază | Oțel |
Material complet | Oțel |
Formă | Pătrat |
Culoare | Natural |
Finalizare | Fără finisaj |
Dinți metalici | Nu |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina