10402900
550464
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 0,8283 RON |
2000 + | 0,6736 RON |
Diametru | 28.0 mm |
---|---|
Diametru | 1.102 in |
Lățime | 28.0 mm |
Lățime | 1.102 in |
Lungime | 28.0 mm |
Lungime | 1.102 in |
Material complet bază | Pâslă |
Material complet | Nailon |
Formă | Rotund |
Culoare | Alb |
Finalizare | Fără finisaj |
Dinți metalici | Nu |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina