10402887
550462
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 199 | 6,6751 RON |
200 - 999 | 2,2864 RON |
1000 + | 1,862 RON |
Diametru | 32.0 mm |
---|---|
Diametru | 1.26 in |
Lățime | 32.0 mm |
Lățime | 1.26 in |
Lungime | 32.0 mm |
Lungime | 1.26 in |
Material complet bază | Polietilenă |
Material complet | Nailon |
Formă | Rotund |
Culoare | Alb |
Finalizare | Texturat |
Dinți metalici | Nu |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina