10379318
463862
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
125 - 1249 | 11,2721 RON |
1250 + | 5,108 RON |
Lățime | 19.0 mm |
---|---|
Lățime | 0.748 in |
Lungime | 30.0 mm |
Lungime | 1.181 in |
Înălțime | 19.0 mm |
Înălțime | 0.748 in |
Material complet bază | Oțel |
Material complet | Nailon |
Formă | Dreptunghiular |
Culoare | Negru |
Finalizare | Fără finisaj |
Dinți metalici | Nu |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina