10379219
463849
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 11,4466 RON |
1000 + | 5,1934 RON |
Diametru | 25.0 mm |
---|---|
Diametru | 0.984 in |
Lățime | 22.0 mm |
Lățime | 0.866 in |
Înălțime | 22.0 mm |
Înălțime | 0.866 in |
Material complet bază | Pâslă |
Material complet | Nailon |
Formă | Rotund |
Culoare | Negru |
Finalizare | Fără finisaj |
Dinți metalici | Nu |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina