10153871
D2000300A
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 300.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 11.811 in |
Lungime extinsă | 605.0 mm |
Lungime extinsă | 23.819 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 45.0 mm |
Lățime totală | 1.772 in |
Lungime totală | 600.0 mm |
Lungime totală | 23.622 in |
Capacitate portantă | 45.0 kg |
Capacitate portantă | 45.0 kg |
Lungime | 300.0 mm |
Lungime | 11.811 in |
Cursă alunecare | 300.0 mm |
Cursă alunecare | 11.811 in |
Direcția cursei de alunecare | Sens unic |
Metodă de deconectare | Deconectare frontală |
Caracteristici speciale | Se comercializează în perechi |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina