10584583
10579190
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 289,5679 RON |
5 - 9 | 275,0889 RON |
10 + | 260,6099 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 700.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 27.559 in |
Lungime extinsă | 1400.0 mm |
Lungime extinsă | 55.118 in |
Înălțime totală | 13.0 mm |
Înălțime totală | 0.512 in |
Lățime totală | 45.4 mm |
Lățime totală | 1.787 in |
Lungime totală | 700.0 mm |
Lungime totală | 27.559 in |
Capacitate portantă | 45.0 kg |
Capacitate portantă | 45.0 kg |
Lungime | 700.0 mm |
Lungime | 27.559 in |
Direcția cursei de alunecare | Extinderea completă |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina