10302729
551141
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 1,4238 RON |
Lățime totală | 14.0 mm |
---|---|
Lățime totală | 0.551 in |
Înălțime totală | 7.5 mm |
Înălțime totală | 0.295 in |
Lungime totală | 30.0 mm |
Lungime totală | 1.181 in |
Diametru tub | 13.0 mm |
Diametru tub | 0.512 in |
Forma bazei | Dreptunghiular |
Culoare | Negru |
Material complet | Pâslă; Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina